PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Sicherheitsrelais
1301404
Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 2, Cat. 3, PL d, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | 200 ms (automatischer Start) |
| 200 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | 200 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
| 60 ms (bei Anforderung über A1) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Ausgangsstrompfaden |
| Basisisolierung 4 kV zwischen allen Ausgangsstrompfaden/Logikpfaden und Gehäuse | |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV zwischen 250 V Laststrompfaden und 24 V Logikpfaden | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 70 mA (bei US) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,68 W |
| Einschaltstrom | < 5,2 A (typ. bei US, Δt = 2 ms) |
| Filterzeit | 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Allgemein | |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 70 mA (bei US) |
| Digital: Sensorkreis (S10, S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 100 mA (typ. bei US an S10/S12) |
| > -100 mA (typ. bei US an S22) | |
| Filterzeit | 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| 1 s (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 38 mA (typ. bei US an S10/S12) |
| -38 mA (typ. bei US an S22) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Einschaltstrom | < 7 mA (typ. bei US an S34) |
| < 8 mA (typ. bei US an S35) | |
| Filterzeit | Keine Testpulse erlaubt |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 2 mA (typ. bei US an S34) |
| 3 mA (typ. bei US an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Derating und Lastgrenzkurve beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 2 NC parallel |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 36 A2 |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1301404 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DN1112 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.804 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,453 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 3/PL d nach EN ISO 13849-1, SIL 2 nach EN IEC 62061, SIL 2 nach IEC 61508
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Manuell überwachte und automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg