MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG
-
Kabeldurchführungsplatte
1299363
Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 4x 3 mm ... 7 mm, 12x 7 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.