MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte
1299361

Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 4x 1,5 mm ... 3 mm, 4x 3,2 mm ... 6,3 mm, 10x 4 mm ... 7,5 mm, 1x 5,5 mm ... 10,5 mm, 1x 8 mm ... 12,5 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.