EV-T1CCS-M4X20-CTS
-
Reparatur-Kit
1295744
CHARX connect professional, CCS Typ 1, Reparatur-Kit, Zubehör, Schraubmontage, Gehäuse: schwarz, mit DC-Kontakthalterung mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Austausch ohne Leeren der Kühlflüssigkeit
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit