Dieses Axioline E-Gerät können Sie über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen. Mit diesem Gerät können Sie Signale resistiver Temperatursensoren erfassen. Das Gerät unterstützt Platinsensoren nach DIN EN 60751. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Temperaturmodul
1293247
Axioline E, Temperaturerfassungsgerät, Analoge Eingänge: 4, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 184 mm |
Tiefe | 30,3 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 1 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Porttyp | Class A |
Spezifikation | V1.1.3 |
Verpolschutz | ja |
Übertragungsrate | 230,4 kBit/s (COM3) |
Zykluszeit | 2 ms |
Anzahl der Prozessdaten | 8 Byte (Eingangsdaten) |
0 Byte (Ausgangsdaten) | |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | Eingänge für resistive Temperatursensoren |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) |
Auflösung A/D-Wandler | 24 Bit |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-Sensoren |
Datenformate | Normierte Darstellung |
Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
Eingangsfilterzeit | 120 ms |
Nennwert der Stromquellen | 1 mA (Pt 100; gepulster Strom, die Angabe ist während der Abtastphase gültig) |
210 µA (Pt 1000; gepulster Strom, die Angabe ist während der Abtastphase gültig) | |
Differenzielle Nichtlinearität | typ. 1 ppm / ±0,0001 % (in allen Bereichen) |
Integrale Nichtlinearität | typ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Überspannungsschutz (35 V für 0,5 s) |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline E |
Bauform | Stand-alone |
Besondere Eigenschaften | IO-Link |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Versorgung: IO-Link | |
Benennung | IO-Link-Port-Versorgung (L+) |
Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Nennstrom je Gerät | ca. 35 mA |
Stromaufnahme | max. 50 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / analoge Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Analoge Eingänge / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt) | |
Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Prüfung (Schadgas) | |
Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
Temperatur | 25 °C ±1 K |
Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
Prüfdauer | 14 Tage |
Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Prüfung (Salzsprühnebel) | |
Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
Anzahl der Zyklen | 4 |
Testschritte je Zyklus | 2 |
Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Montageplatte |
Artikelnummer | 1293247 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI7MF |
GTIN | 4063151527969 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 300 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 286 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Kompatible Produkte
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Steckverbinder 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Steckverbinder 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Steckverbinder 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Steckverbinder 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive Koppler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive Koppler 1736167
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.3
4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67/69
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg