Dieses Axioline E-Gerät können Sie über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen. Mit diesem Gerät können Sie digitale Signale über IO-Link erfassen und ausgeben. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL DI8 DO4/4 EF M12 6M
-
Digitalmodul
1293246
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, IO-Link-Ports Class A: 1, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 184 mm |
Tiefe | 30,3 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,5 mA |
Eingangsfilterzeit | 1 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
Kurzschlussschutz; ja | |
Überlastschutz; ja | |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 1 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Porttyp | Class A |
Spezifikation | V1.1.3 |
Verpolschutz | ja |
Übertragungsrate | 230,4 kBit/s (COM3) |
Zykluszeit | 0,6 ms |
Anzahl der Prozessdaten | 3 Byte (Eingangsdaten) |
1 Byte (Ausgangsdaten) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Kurzschlussschutz; ja | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | max. 2 A (je Ausgang) |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (aus UA1, UA2) |
Ausgangsspannungsbereich | min. UA1 - 1 V ... max. UA1 |
min. UA2 - 1 V ... max. UA2 | |
Belastung min | 10 kΩ |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
Nennlast induktiv | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, bei Nennspannung, Gebrauchskategorie DC-13) |
Nennlast ohmsch | 48 W (12 Ω, bei Nennspannung) |
Schalthäufigkeit | max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | nein |
Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Signalverzögerung | max. 100 µs (beim Einschalten) |
max. 100 µs (beim Ausschalten, bei mindestens 50 mA Laststrom) | |
Überstromabschaltung | ab 2,2 A |
Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | < 1 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline E |
Bauform | Stand-alone |
Besondere Eigenschaften | IO-Link |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Versorgung: IO-Link | |
Benennung | IO-Link-Port-Versorgung (L+) |
Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Nennstrom je Gerät | typ. 30 mA |
Stromaufnahme | max. 800 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
Versorgung: Sensorik | |
Benennung | Versorgung der Sensorik (aus L+) |
Stromaufnahme | max. 800 mA (je Port) |
max. 800 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) | |
Versorgung: Aktorik | |
Benennung | Versorgung der Aktorik (UA1, UA2) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, L-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Schraubanschluss nach IEC 61076-2-111 |
Polzahl | 4 |
Versorgungsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A (Gruppe UA1) |
max. 8 A (Gruppe UA2) | |
typ. 35 mA (Gruppe UA1) | |
typ. 35 mA (Gruppe UA2) | |
Absicherung | max. 8 A (je Versorgung UA1 und UA2) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / Funktionserde | 800 V DC, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UA1 / 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UA2 / 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UA1 / Funktionserde | 800 V DC, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UA2 / Funktionserde | 800 V DC, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UA1 / 24-V-Versorgung UA2 | 800 V DC, 1 min |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt) | |
Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Prüfung (Schadgas) | |
Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
Temperatur | 25 °C ±1 K |
Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
Prüfdauer | 14 Tage |
Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Prüfung (Salzsprühnebel) | |
Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
Anzahl der Zyklen | 4 |
Testschritte je Zyklus | 2 |
Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
Testschritt (Salznebel) | 2 h mit 5 % ±0,5 % NaCl, pH-Wert 6,5...7,2 bei 35 °C ±2 K |
Testschritt (Luftfeuchtigkeit) | 166 h mit 93 % ±3 % Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ±2 K |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Montageplatte |
Artikelnummer | 1293246 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI7NF |
GTIN | 4063151525699 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 534 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 509 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669796
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Powerleitung 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Powerleitung 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Powerleitung 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Powerleitung 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Powerleitung 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Powerleitung 1425043
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Steckverbinder 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Steckverbinder 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive Koppler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive Koppler 1736167
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.3
Anschluss von bis zu 8 Eingängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
Anschluss von bis zu 8 Ausgängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
Anschluss der Aktorversorgung UA1 und UA2 mit M12-Steckverbinder (L-kodiert, 4-polig)
Diagnose- und Statusanzeigen
Einzelkanaldiagnose
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67/69
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg