ECS-EX 122X109-L-UV1-V - Elektronikgehäuse
1292759

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung, Schutzart IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen