MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Relaismodul
1292332
Ex i-Relaismodul trennt binäre Ex i- und Non Ex i-Signal- und Steuerstromkreise und dient zur eigensicheren Ansteuerung von Ex i-Feldstromkreisen über ein Wechslerrelais pro Kanal. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, Loop-powered, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Push-in-Anschluss
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte Betriebsanleitung beachten. |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Eingang 1 / Eingang 2 | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
Verlustleistung | ≤ 0,4 W |
Steuern | |
Beschreibung des Eingangs | Steuereingang, nicht-eigensicher |
Eingangssignal Spannung | 12 V ... 31,2 V (Schaltsignal) |
Stromaufnahme | < 25 mA (12 V) |
< 17 mA (24 V ... 31,2 V) |
Schalten: Relais | |
Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
Kontaktausführung | 1 Wechsler pro Kanal |
Schaltspannung minimal | 1 V (1 mA) |
Schaltspannung maximal | 45 V DC (0,25 A) |
30 V DC (4 A) | |
45 V AC (4 A, cos ϕ >0,7) | |
Einschaltzeit typisch | ≤ 10 ms |
Ausschaltzeit typisch | ≤ 10 ms |
Schaltfrequenz | ≤ 15 Hz |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 45 V AC |
Eingangsstrom Ii | 4 A |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 45 V DC |
Eingangsstrom Ii | 0,25 A |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 30 V DC |
Eingangsstrom Ii | 4 A |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 107,8 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Klemmen) |
IP30 (Gehäuse) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Einzelgerät: Einbaulage beliebig) |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene ohne Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene mit Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene ohne Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene mit Umluft) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
Artikelnummer | 1292332 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK121W |
GTIN | 4063151525453 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 178,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351982
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg