FIL-1S-1-10A-230AC-UT - EMV-Filter
1292320

EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 10 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässiger Schutz von empfindlichen Betriebsmitteln gegen hochfrequente leitungsgebundene Störungen
Wirkungsvolle Dämpfung durch stromgekoppelte Spule und X- und Y-Kondensatoren
Vielfältig einsetzbar dank universeller Schaltungsauslegung
Verbesserte Filterwirkung durch zusätzliche PE-Klemmen, zum Anschluss an den lokalen Schutzpotentialausgleich
Anwenderfreundlich durch einfache Montage und Installation mit Schraubanschlusstechnik (UT)