Produktlinie COMBICON Connectors XS
Querschnitt 0,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: FMC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton