MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP
-
Ausgangstrennverstärker
1291983
Ex i-Ausgangstrennübertrager trennt und überträgt 0 mA / 4 mA ... 20 mA-Signale eigensicher in den Ex-Bereich. Für Feuer- und Gasdetektoren geeignet. Anzahl der Kanäle: 2, HART-transparent, Leerlaufspannung: 25 V, Standardkonfiguration, Loop-powered, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Genauigkeit, typische Angaben in % der Messspanne (20 mA) bei UN, 23 °C |
Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte Betriebsanleitung beachten. |
Produkttyp | Ausgangstrennverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Linearitätsfehler | ≤ 0,25 % (bei Bürde = 0 Ω) |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,1 % (10 K) |
Verpolschutz | ja |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Ausgang 1/Ausgang 2 | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Eingang 1 / Eingang 2 | |
Prüfspannung | 500 V (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
Verlustleistung | ≤ 0,2 W (bei 20 mA, pro Kanal) |
≤ 0,6 W (bei 40 mA, pro Kanal) |
Signal: Strom | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
0 mA ... 40 mA (Funktionsbereich) | |
Spannungsabfall | 1 V (konstant) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
0 mA ... 40 mA (Funktionsbereich) | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 800 Ω (20 mA) |
Leerlaufspannung | 25 V |
Leitungsfehlererkennung | 0 mA (Leitungsbruch) |
≤ 1 mA (Verhalten des Eingangsstroms) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Max. Ausgangsspannung Uo | 25 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 99 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 613 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 28 mH / 2,97 µF |
IIB (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 11 mH / 840 nF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,5 mH / 110 nF |
I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 46 mH / 4,87 µF |
Datenkommunikation (Bypass) | |
Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 107,8 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Klemmen) |
IP30 (Gehäuse) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Einzelgerät: Einbaulage beliebig) |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene ohne Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene mit Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene ohne Umluft) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene mit Umluft) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 3 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
Artikelnummer | 1291983 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK121W |
GTIN | 4063151524937 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 188,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 66d0bc47-7b83-4df2-b289-76d7f37655de |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351982
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg