ELR DCR-PT-24DC-10
-
Wendelastrelais
1291655
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 24 V DC/10 A mit einer Umschaltzeit von 5 ms
Produktdetails
| Produkttyp | Halbleiterschütz |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betriebsart | 100 % ED |
| MTTF | 244 Jahre ( = 20 °C) |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Netzart | 1-phasig |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 800 V |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | Basisisolierung |
| Benennung Eingang | DC-Eingang |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 11 V DC ... 30 V DC |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Stromaufnahme | 3 mA |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | < 2 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
| Umschaltzeit RL/LL (Einschaltzeit) | 5 ms |
| DC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 24 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsbetriebsstrom (DC-13 / Lastausgang) | 10 A (siehe Derating) |
| Ruhestrom | 14 mA |
| Kurzschlussstrom | 100 A |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
| Strombegrenzung bei Kurzschluss | 75 A |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C (10 A) |
| -25 °C ... 60 °C (9 A) | |
| -25 °C ... 70 °C (7,5 A) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NKCR.E172140 |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
| Artikelnummer | 1291655 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK7623 |
| GTIN | 4063151524142 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 115,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 92,37 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371014 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae99db3-35ba-4d73-8fdb-84cb6ad1f68c |