PTV 2,5-TWIN GN - Durchgangsklemme
1291498

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung