PTV 2,5-TWIN RD - Durchgangsklemme
1291491

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Kompakte Verdrahtung von drei Leitern in einer einzigen Klemme
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung