PTV 2,5 OG - Durchgangsklemme
1291488

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung