MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP - Speisetrennverstärker
1291193

Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker speist 2-, 3- und 4-Leiter Messumformer und überträgt 1:1 passive oder aktive 0 mA / 4 mA ... 20 mA Ex i-Eingangssignale als aktives non Ex i-Ausgangssignal. Anzahl der Kanäle: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte