MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I
-
Speisetrennverstärker
1291191
Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker speist 2-, 3- und 4-Leiter Messumformer und überträgt 1:1 passive oder aktive 0 mA / 4 mA ... 20 mA Ex i-Eingangssignale als aktives non Ex i-Ausgangssignal. Anzahl der Kanäle: 1, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Genauigkeit, typische Angaben in % der Messspanne (20 mA) bei UN, 23 °C |
| Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten. |
| Hinweis zum Betrieb | Verhalten des Ausgangs = Eingangssignal |
| Produkttyp | Speisetrennverstärker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,05 % (10 K) |
| Verpolschutz | ja |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Eingang/Fehlermeldeausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Eingang 1 / Eingang 2 IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang 1 / Ausgang 2 | |
| Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung/Fehlermeldeausgang | |
| Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V ... 31,2 V |
| Verlustleistung | 2,2 W (RL 250 Ω) |
| Leistungsaufnahme | 2,7 W (20 mA) |
| Signal: Speisetrennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Eingangs | aktiver und passiver Stromeingang, eigensicher |
| Eingangssignal | Strom |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
| 0 mA ... 24 mA (Funktionsbereich) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ≤ 100 Ω (für mA-Quellen) |
| Eingangsstrom | ≤ 50 mA (für mA-Quellen) |
| Kurzschlussstrom | ≤ 35 mA |
| Leitungsfehlererkennung | < 3,6 mA (Leitungsbruch) |
| > 20,5 mA (Kurzschluss) | |
| Leerlaufspannung | ≤ 26 V |
| Signal: Trennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Eingangs | passiver Stromeingang, eigensicher |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
| 0 mA ... 24 mA (Funktionsbereich) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ≤ 100 Ω (für mA-Quellen) |
| Eingangsstrom | ≤ 50 mA |
| Kurzschlussstrom | ≤ 35 mA |
| Leitungsfehlererkennung | < 3,6 mA (Leitungsbruch) |
| > 20,5 mA (Kurzschluss) | |
| Leerlaufspannung | ≤ 26 V |
| Melden: Fehlermeldeausgang | |
| Schaltspannung maximal | 30 V |
| Schaltstrom maximal | 100 mA |
| Signal: Speisetrennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang (aktiv) |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
| 0 mA ... 24 mA (Funktionsbereich) | |
| Bürde | 0 Ω ... 600 Ω |
| 0 Ω ... 379 Ω (mit internem 221 Ω Widerstand für HART) | |
| Ausgangswelligkeit (Strom) | ≤ 40 µA (effektiv) |
| Leitungsfehlererkennung | < 3,6 mA (Leitungsbruch) |
| Signal: Trennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Ausgangs | Trennverstärkerbetrieb |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (mit HART) | |
| 0 mA ... 24 mA (Funktionsbereich) | |
| Bürde | 0 Ω ... 600 Ω |
| 0 Ω ... 379 Ω (mit internem 221 Ω Widerstand für HART) | |
| Ausgangswelligkeit (Strom) | ≤ 40 µA (effektiv) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Sicherheitstechnische Daten: Speisetrennverstärkerbetrieb | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 88 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 576 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 28 mH / 2330 nF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 17 mH / 705 nF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,3 mH / 90 nF |
| I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 40 mH / 3750 nF |
| IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 28 mH / 410 nF, 2 mH / 480 nF, 1 mH / 540 nF, 0,2 mH / 820 nF |
| IIB/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 17 mH / 290 nF, 2 mH / 320 nF, 0,5 mH / 460 nF, 0,2 mH / 600 nF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 42 nF, 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
| I (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 40 mH / 480 nF, 20 mH / 660 nF, 0,5 mH / 810 nF, 0,1 mH / 1200 nF |
| Sicherheitstechnische Daten: Trennverstärkerbetrieb | |
| Hinweis | Bei Anschluss von Stromquellen |
| Eingangsspannung Ui | 30 V |
| Eingangsstrom Ii | 100 mA |
| Eingangsleistung Pi | intern begrenzt |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 4,1 V |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
| Frequenzmessbereich | 0,5 kHz ... 10 kHz (bidirektionale HART Übertragung) |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED rot (Leitungsfehler) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Klemmen) |
| IP30 (Gehäuse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Einzelgerät: Einbaulage beliebig) |
| -20 °C ... 55 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene ohne Umluft) | |
| -20 °C ... 65 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene mit Umluft) | |
| -20 °C ... 60 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene ohne Umluft) | |
| -20 °C ... 65 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene mit Umluft) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
| Artikelnummer | 1291191 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK121W |
| GTIN | 4063151522698 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 199 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4b176659-68ca-4889-9cce-3fffba2742ba |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351982
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg