MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP
-
Ventilsteuerbaustein
1291176
Ex i-Ventilsteuerbaustein zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmgebern oder Anzeigen. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, Loop-powered, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten. |
| Produkttyp | Ventilsteuerbaustein |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Verpolschutz | ja |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Ausgang 1 / Ausgang 2 | |
| Prüfspannung | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Eingang 1 / Eingang 2 | |
| Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W (+ (lA x 37 mW/mA)) |
| Signal: Digital | |
| Schaltpegel "0"-Signal | 0 V ... 5 V |
| Schaltpegel "1"-Signal | 18 V ... 31,2 V |
| Schalten: Digital | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Einschaltzeit typisch | ≤ 18 ms |
| Ausschaltzeit typisch | ≤ 50 ms |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Leerlaufspannung | 25 V DC |
| Ausgangsstrom | ≤ 35 mA (je Ausgang) |
| ≤ 70 mA (parallel geschaltete Ausgänge) | |
| Innenwiderstand | 250 Ω (je Ausgang) |
| 125 Ω (parallel geschaltete Ausgänge) | |
| Restwelligkeit | ≤ 100 mV |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Sicherheitstechnische Daten: Höchstwerte je Ausgang | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 1,1 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,6 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 110 mA (Ex ia) |
| 50 mA (Ex ib) | |
| Max. Ausgangsleistung Po | 760 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 2,22 µF |
| IIB (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 9 mH / 667 nF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,2 mH / 85 nF |
| I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 3,5 µF |
| Sicherheitstechnische Daten: Höchstwerte bei zwei parallel geschalteten Ausgängen | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 2,2 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,6 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 220 mA (Ex ia) |
| 100 mA (Ex ib) | |
| Max. Ausgangsleistung Po | 1520 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 25 mH / 2,22 µF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,8 mH / 665 nF |
| I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 40 mH / 3,5 µF |
| Statusanzeige | LED gelb / pro Kanal |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Klemmen) |
| IP30 (Gehäuse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Einzelgerät: Einbaulage beliebig) |
| -20 °C ... 50 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene ohne Umluft) | |
| -20 °C ... 60 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene mit Umluft) | |
| -20 °C ... 60 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene ohne Umluft) | |
| -20 °C ... 65 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene mit Umluft) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
| Artikelnummer | 1291176 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK121W |
| GTIN | 4063151523749 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 205,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f437eca2-4944-40ba-be66-0d9c5bb13f4e |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351982
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg