MACX MCR-EX-AP-2T-2I-SP - Temperaturmessumformer
1290849

Ex i-Temperaturmessumformer, Ex i-Eingangssignale von Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik, Thermoelemente und mV-Quellen werden in aktive 0 mA / 4 mA ... 20  mA non Ex i-Signale umgeformt. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, 5-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails