cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExUL13.0007UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 0,14 - 6 |
ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO14ATEX1353UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 0,14 - 6 |
UKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2452UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950CSA
Zulassungs-ID: 2725780Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 |