MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Frequenzmessumformer
1290533
Ex i-Frequenzmessumformer, die an den Ex i-Eingängen gemessenen Frequenzen (0,001 Hz ... 20 kHz) werden als 0 mA / 4 mA ... 20 mA non Ex i-Signale ausgegeben. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, 5-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Genauigkeit, typische Angaben in % des Grundmessbereichs bei UN, 23 °C |
Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten. |
Hinweis zum Betrieb | Beim Einsatz unter -20 °C geeignete Kabel und Kabelverschraubungen verwenden. |
Produkttyp | Frequenzmessumformer |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Konfiguration | Software |
Funktionalität | |
Konfiguration | Software |
Galvanische Trennung | 5-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,05 % |
Verpolschutz | ja |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Fehlermeldeausgang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Konfigurationsschnittstelle IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Ausgang 1/Ausgang 2 | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Ausgang/Konfigurationsschnittstelle | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung/Fehlermeldeausgang | |
Prüfspannung | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V ... 31,2 V |
Verlustleistung | ≤ 1,5 W |
Leistungsaufnahme | 1,8 W |
Messen: Frequenz | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Verwendbare Eingangsquellen | gemäß IEC/EN 60947-5-6 NAMUR |
Impulszeit | 25 µs |
Frequenzmessbereich | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Leitungsbruch) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) |
Melden: Fehlermeldeausgang | |
Schaltspannung maximal | 30 V |
Schaltstrom maximal | 100 mA |
Signal: Strom | |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (konfigurierbar) |
4 mA ... 20 mA (konfigurierbar) | |
0 mA ... 20,5 mA (Funktionsbereich) | |
Ausgangsstrom bei Kurzschluss | 3,8 mA (Werkseinstellung, einstellbar) |
Ausgangsstrom bei Drahtbruch | 20,5 mA (Werkseinstellung, einstellbar) |
Bürde | 0 Ω ... 600 Ω |
Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Leitungsbruch) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Max. Ausgangsspannung Uo | 10,5 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 23,4 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 61,4 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 450 mH / 75 µF |
IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 230 mH / 16,8 µF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 63 mH / 2,41 µF |
I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 600 mH / 95 µF |
IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
IIB/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
I (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED rot (Leitungsfehler) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 107,8 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Klemmen) |
IP30 (Gehäuse) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Einzelgerät: Einbaulage beliebig) |
-40 °C ... 50 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene ohne Umluft) | |
-40 °C ... 65 °C (Gruppenmontage: vertikale Tragschiene mit Umluft) | |
-40 °C ... 65 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene ohne Umluft) | |
-40 °C ... 70 °C (Gruppenmontage: horizontale Tragschiene mit Umluft) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
Galvanische Trennung | 5-Wege-Trennung |
Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
Artikelnummer | 1290533 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK121W |
GTIN | 4063151522704 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 201,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Tragschienen-Busverbinder 1351982
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg