Reparatur-Kit mit auswechselbarem Steckgesichtrahmen für DC-Fahrzeug-Ladestecker CCS Typ 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-C
-
Reparatur-Kit
1288248
CHARX connect standard, CCS Typ 1, Reparatur-Kit, Zubehör, Schraubmontage, Gehäuse: schwarz, mit DC-Kontakthalterung mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit 5 Stück M4X10-Flachkopfschrauben mit Torx-Sicherheitsantrieb (IPR TORX PLUS®), für Austausch des Steckgesichtrahmens von Fahrzeug-Ladesteckern, IEC 62196-3, SAE J1772, Das Gehäuse des Fahrzeug-Ladesteckers muss für den Austausch des Steckgesichtrahmens nicht geöffnet werden.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit