EV-T1CCS-M4X20-C - Reparatur-Kit
1288247

CHARX connect standard, CCS Typ 1, Reparatur-Kit, Zubehör, Schraubmontage, Gehäuse: schwarz, mit DC-Kontakthalterung mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, IEC 62196-3, SAE J1772

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit