ICS25-F112S-9005 - Anschlussblende
1287411

Tragschienengehäuse, ICS-Filler, geschlossen, Breite: 25 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 112,3 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Individuelle Bearbeitung für beliebige kundenspezifische Anschlusstechnik
Einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten dank stabiler Führungsschienen