THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set
1287049

Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der Schrumpfschläuche E-WMS... auf Leitern und Kabeln.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 75 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierprozessen
Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
Kosteneffizienz durch Verwendung von Schrumpfschlauch im Endlosformat
Kein Rüstaufwand dank automatischer Durchmesseranpassung
Automatische Objekterkennung
Variabel abgelängte Schrumpfschlauchmarker von 15 mm ... 51 mm
Für zylindrische Körper im Durchmesserbereich von 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt