EV-T2M3SO-00-B - Infrastruktur-Ladedose
1286399

CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Basic, ohne Einzeladern, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, ohne Verriegelungsaktuator, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, ACHTUNG! Diese Artikelvariante beinhaltet keinen Verriegelungsaktuator.

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher vor Überhitzung dank exakter Temperaturmessung
Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum