CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
-
Schildchenträger
1285733
Profil, selbstklebend, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC-, US-, LS- und EMT (EX15)R Material, 15 mm Höhe
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 17,6 mm |
Tiefe | 6,6 mm |
RoHS-konform | ja |
Kleber | Acrylat |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturlagerung | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Test Bb |
Dauer | 96 h |
Temperatur maximal | +60 °C |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1285733 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG241A |
GTIN | 4063151492427 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 42 g |
Zolltarifnummer | 39162000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,646 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-EMP (60X15) CUS - Einrastschildchen 1014123
-
UC-EMP (17X15) - Einrastschildchen 0825421
-
UC-EMP (17X15) CUS - Einrastschildchen 0827626
-
UC-EMP (17X15) SR - Einrastschildchen 0825423
-
UC-EMP (17X15) SR CUS - Einrastschildchen 0827649
-
UC-EMP (17X15) YE - Einrastschildchen 0825422
-
UC-EMP (17X15) YE CUS - Einrastschildchen 0827638
-
UC-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0825439
-
UC-EMP (27X15) CUS - Einrastschildchen 0827633
-
UC-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0825441
-
UC-EMP (27X15) SR CUS - Einrastschildchen 0827653
-
UC-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0825440
-
UC-EMP (27X15) YE CUS - Einrastschildchen 0827642
-
UC-EMP (49X15) - Einrastschildchen 0825457
-
UC-EMP (49X15) CUS - Einrastschildchen 0827636
-
UC-EMP (49X15) RD - Einrastschildchen 0829498
-
UC-EMP (49X15) RD CUS - Einrastschildchen 0829504
-
UC-EMP (49X15) SR - Einrastschildchen 0825459
-
UC-EMP (49X15) SR CUS - Einrastschildchen 0827656
-
UC-EMP (49X15) YE - Einrastschildchen 0825458
-
UC-EMP (49X15) YE CUS - Einrastschildchen 0827645
-
UC-EMP (60X15) - Einrastschildchen 0822259
-
UC-EMP (60X15) CUS - Einrastschildchen 0824569
-
UC-EMP (60X15) SR - Einrastschildchen 0827647
-
UC-EMP (60X15) SR CUS - Einrastschildchen 0827657
-
UC-EMP (60X15) YE - Einrastschildchen 0825330
-
UC-EMP (60X15) YE CUS - Einrastschildchen 0826685
-
US-EMP (100X15) - Einrastschildchen 0829521
-
US-EMP (100X15) CUS - Einrastschildchen 0830061
-
US-EMP (100X15) SR - Einrastschildchen 0829523
-
US-EMP (100X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830063
-
US-EMP (100X15) YE - Einrastschildchen 0829522
-
US-EMP (100X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830062
-
US-EMP (17X15) - Einrastschildchen 0828774
-
US-EMP (17X15) CUS - Einrastschildchen 0830025
-
US-EMP (17X15) SR - Einrastschildchen 0828843
-
US-EMP (17X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830027
-
US-EMP (17X15) YE - Einrastschildchen 0828842
-
US-EMP (17X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830026
-
US-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0828777
-
US-EMP (27X15) CUS - Einrastschildchen 0830036
-
US-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0828849
-
US-EMP (27X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830038
-
US-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0828848
-
US-EMP (27X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830037
-
US-EMP (35X15) - Einrastschildchen 0830295
-
US-EMP (35X15) CUS - Einrastschildchen 0830353
-
US-EMP (35X15) RD - Einrastschildchen 0830309
-
US-EMP (35X15) RD CUS - Einrastschildchen 0830356
-
US-EMP (35X15) SR - Einrastschildchen 0830308
-
US-EMP (35X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830355
-
US-EMP (35X15) YE - Einrastschildchen 0830307
-
US-EMP (35X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830354
-
US-EMP (49X15) - Einrastschildchen 0828780
-
US-EMP (49X15) CUS - Einrastschildchen 0830049
-
US-EMP (49X15) SR - Einrastschildchen 0828855
-
US-EMP (49X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830051
-
US-EMP (49X15) YE - Einrastschildchen 0828854
-
US-EMP (49X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830050
-
US-EMP (52,5X15) - Einrastschildchen 0830296
-
US-EMP (52,5X15) CUS - Einrastschildchen 0830357
-
US-EMP (52,5X15) RD - Einrastschildchen 0830312
-
US-EMP (52,5X15) RD CUS - Einrastschildchen 0830360
-
US-EMP (52,5X15) SR - Einrastschildchen 0830311
-
US-EMP (52,5X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830359
-
US-EMP (52,5X15) YE - Einrastschildchen 0830310
-
US-EMP (52,5X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830358
-
US-EMP (60X15) - Einrastschildchen 0828781
-
US-EMP (60X15) CUS - Einrastschildchen 0830052
-
US-EMP (60X15) SR - Einrastschildchen 0828857
-
US-EMP (60X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830054
-
US-EMP (60X15) YE - Einrastschildchen 0828856
-
US-EMP (60X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830053
-
US-EMP (70X15) - Einrastschildchen 0830297
-
US-EMP (70X15) CUS - Einrastschildchen 0830361
-
US-EMP (70X15) RD - Einrastschildchen 0830315
-
US-EMP (70X15) RD CUS - Einrastschildchen 0830364
-
US-EMP (70X15) SR - Einrastschildchen 0830314
-
US-EMP (70X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830363
-
US-EMP (70X15) YE - Einrastschildchen 0830313
-
US-EMP (70X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830362
-
US-EMP (8,8X15) - Einrastschildchen 0830293
-
US-EMP (8,8X15) CUS - Einrastschildchen 0830349
-
US-EMP (8,8X15) RD - Einrastschildchen 0830428
-
US-EMP (8,8X15) RD CUS - Einrastschildchen 0830352
-
US-EMP (8,8X15) SR - Einrastschildchen 0830427
-
US-EMP (8,8X15) SR CUS - Einrastschildchen 0830351
-
US-EMP (8,8X15) YE - Einrastschildchen 0830426
-
US-EMP (8,8X15) YE CUS - Einrastschildchen 0830350
-
EMT (EX15)R - Einsteckschild 0830671
-
EMP-AL (27X15) - Gerätemarkierung 0830776
-
EMP-AL (27X15) CUS - Aluminiumschild 0830798
-
EMP-AL (49X15) - Gerätemarkierung 0830778
-
EMP-AL (49X15) CUS - Aluminiumschild 0830800
-
EMP-AL (60X15) - Gerätemarkierung 0830779
-
EMP-AL (60X15) CUS - Aluminiumschild 0830801
-
LS-EMP-AL (27X15) - Gerätemarker 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Gerätemarker 0831669
-
LS-EMP-AL (27X15) BK CUS - Gerätemarker 0831955
-
LS-EMP-AL (27X15) CUS - Gerätemarker 0831947
-
LS-EMP-AL (49X15) - Gerätemarker 0831663
-
LS-EMP-AL (49X15) BK - Gerätemarker 0831671
-
LS-EMP-AL (49X15) BK CUS - Gerätemarker 0831957
-
LS-EMP-AL (49X15) CUS - Gerätemarker 0831949
-
LS-EMP-AL (60X15) - Gerätemarker 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Gerätemarker 0831672
-
LS-EMP-AL (60X15) BK CUS - Gerätemarker 0831958
-
LS-EMP-AL (60X15) CUS - Gerätemarker 0831950
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Abdeckung 0829520
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg