THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker
1285310

Thermotransferdrucker zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 600 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
Der THERMOMARK E.600 kann im Vergleich zum THERMOMARK ROLL 2.0 größere Materialrollen verarbeiten
Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zu den THERMOMARK E SERIES Applikatoren THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE und E.VARIO
Bei Betrieb des Druckers mit einem Applikator zur Leiter- und Kabelkennzeichnung, kann das Projekt direkt über das 4,3"-LCD-Multicolor-Touchdisplay komfortabel und intuitiv abgearbeitet werden, der Anwender wird strukturiert geführt und mit relevanten Informationen versorgt
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
Die Druckauflösung mit 600 dpi ist besonders für hochauflösende und kleine Barcodes, nicht-lateinische Schriftarten, kleine Symbole oder Grafiken geeignet
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung und Verwaltung mit der MARKING system Software