STEP POWER-Stromversorgungen für Installationsverteiler. Die Stromversorgungen STEP POWER mit Push-in-Anschlusstechnik sind die professionelle Lösung für die smarte Gebäudeautomation. Die kompakten Geräte sind ökonomisch, platzsparend und flexibel einsetzbar.
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED
-
Stromversorgung
1285036
Primär getaktete LED-Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienen- und Direktmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3,75 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | typ. 30 A (25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,35 A2s |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 25 ms (120 V AC) |
typ. 25 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 1 A (100 V AC) |
0,45 A (240 V AC) | |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Einschaltzeit | typ. 2 s |
Geräteeingangssicherung | 4 A intern (Geräteschutz), träge |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA |
DC-Betrieb | |
Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
Derating | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | 0,88 A (110 V DC) |
0,38 A (250 V DC) |
Wirkungsgrad | > 92,5 % (120 V AC) |
> 94 % (230 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 3,75 A |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Crest Faktor | typ. 1,78 |
typ. 1,87 | |
Ausgangsleistung (PN) | 90 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Leistungserhöhung und Redundanz mit Diode |
Serienschaltbarkeit | ja, zur Spannungserhöhung |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
Restwelligkeit | typ. 100 mVSS |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Anstiegszeit | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Verlustleistung Leerlauf minimal | < 0,21 W (120 V AC) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,21 W (230 V AC) |
Verlustleistung Nennlast minimal | < 7 W (120 V AC) |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 5,7 W (230 V AC) |
Integrierte Absicherung | nein |
Eingang | |
Position | 1.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel) |
10 mm (Aderendhülse) | |
Ausgang | |
Position | 2.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (empfohlen) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel) |
10 mm (Aderendhülse) |
LED-Signalisierung | |
Signalisierungsarten | LED DC OK - Signalzustand Betrieb (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funktion | visuelle Anzeige Betriebszustand |
Farbe | grün |
LED aus | Versorgungsspannung Input AC nicht vorhanden (aus) |
LED ein (grün), DC OK | UOut >0,9 x UN (UN = 24 V DC) (an) |
Signalschwelle | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED aus) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
3,75 kV AC (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2036000 h (25 °C) |
> 1175000 h (40 °C) | |
> 777000 h (50 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 43 mm |
Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 37 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
Maßzeichnung |
|
Teilungseinheit | 4 TE (DIN 43880) |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
Montageart | Tragschienen- und Direktmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse, Klemmen, Fußriegel) |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Gehäuse | PC |
Material Fußriegel | Polyamid |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -25 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Überspannungskategorie | |
EN 61347-1 | II (≤ 2000 m) |
Überspannungskategorie | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektrische Sicherheit | |
Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
Schutzkleinspannung | |
Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED-Module | |
Normbezeichnung | Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED-Module |
Normen/Bestimmungen | IEC 61347-2-13 |
Sichere Trennung | |
Normbezeichnung | Sichere Trennung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
EMV-Anforderungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen | |
Normbezeichnung | EMV-Anforderungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen |
Normen/Bestimmungen | EN 55015 |
Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang | |
Normbezeichnung | Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang |
Normen/Bestimmungen | EN 61204-3 |
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
Normbezeichnung | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | |
Normbezeichnung | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60335-1 |
Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen | |
Normbezeichnung | Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen |
Normen/Bestimmungen | EN 61547 |
Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 21-2: EMV-Anforderungen an externe Ladesysteme für Elektrofahrzeuge | |
Normbezeichnung | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 21-2: EMV-Anforderungen an externe Ladesysteme für Elektrofahrzeuge |
Normen/Bestimmungen | IEC 61851-21-2 |
UL | |
Kennzeichnung | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse C) | |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Ausgang | unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | symmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 4) |
unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) | |
Ausgang | symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
Zusatztext | Klasse 3 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
Zusatztext | Klasse 3 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 1 Periode |
Zusatztext | Klasse 3 |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1285036 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPH13 |
GTIN | 4063151489793 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 270,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 207 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b207e37b-3762-4f00-b356-6af5f7cc1d6c |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf- und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)
Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale Bauform mit gleichzeitiger Leistungserhöhung (bis zu 100 %)
Haushaltszulassung (EN 60335) ermöglicht den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im 45°-Winkel mit doppelten Anschlusspunkten
Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg