ANT-OMNI-2459-04 - Antenne
1284780

Multiband-Rundstrahlantenne für frei bewegliche Anwendungen, kompakte Bauform, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Gewinn: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, Schutzart: IP68/IP69K, schock- und vibrationsfest, Anschluss: N (male)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Optimal geeignet für frei bewegliche Anwendungen mit 2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
Schock- und vibrationsfest