Ein sicheres redundantes System ergibt sich aus der Parallelschaltung zwei voneinander entkoppelter Netzteile. Um die Anlagenverfügbarkeit weiter zu erhöhen, bietet die STEP DIODE die Lösung: Entkopplung mit Diode.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Redundanzmodul
1283937
Redundanzmodul STEP DIODE, Tragschienenmontage, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FcULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Robustes Design
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher