Reparatur-Kit mit auswechselbarem Steckgesichtrahmen für HPC-DC-Fahrzeug-Ladestecker CCS Typ 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS
-
Reparatur-Kit
1281251
CHARX connect professional, CCS Typ 1, Reparatur-Kit, Zubehör, Schraubmontage, Gehäuse: schwarz, mit DC-Kontakthalterung mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit 5 Stück M4X10-Flachkopfschrauben mit Torx-Sicherheitsantrieb (IPR TORX PLUS®), für Austausch des Steckgesichtrahmens von Fahrzeug-Ladesteckern, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Austausch ohne Leeren der Kühlflüssigkeit
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit