HCC 4-CLT-NS35 SET
-
Überspannungsschutz-Basiselement
1279180
Überspannungsschutz-Basiselement, für Überspannungsschutz CLIXTRAB passend für Serie HCC 4, Nennspannung: 400 V, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
Allgemein | für Überspannungsschutz CLIXTRAB passend für Serie HCC 4 |
Allgemein | |
Hinweis | Bei Verwendung von Überspannungsschutzsteckern reduziert sich der Belastungsstrom der Reihenklemme (siehe technische Daten der CLT-Überspannungsschutzstecker). |
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Polzahl | 10 |
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 10 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Nennspannung | 400 V |
Breite | 72,6 mm |
Höhe | 75,9 mm |
Tiefe | 35,3 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Lebensdauer | |
Steckzyklen | 100 |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,58g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1279180 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1145 |
GTIN | 4063151477509 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 146 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004591 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLT-10P/2-VF-230V-I-P - Überspannungsschutzstecker 1088564
-
CLT-10P/2-2-12V-I-P - Überspannungsschutzstecker 1088569
-
CLT-10P/2-2-24V-I-P - Überspannungsschutzstecker 1088570
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
TTC-6-FMTX-PT - Fernmeldemodul-Sender 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Fernmeldemodul-Empfänger 1193571
-
ZB 14:UNPRINTED - Zackband 0820277
-
TMT 10 R - Marker für Klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker für Klemmen 0824500
-
HCC 4-M - Steckerteil 1600014
-
HCC 4-F - Buchseneinsatz 1600001
Ihre Vorteile
Einfache Integration des CLIXTRAB-Überspannungsschutzes in bestehende HCC 4-Anschlüsse
Das HCC 4-CLT-NS35 SET besteht aus fünf Klemmen für ein 10-poliges HCC 4-System
Der integrierte Erdungskontakt kann mit schwimmenden Isolationssystemen verwendet werden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg