VFC-PT/D9SUB/M
-
Übergabemodul
1278825
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl: 9, Baubreite: 19 mm
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Produktfamilie | VARIOFACE Front Connect |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 30 V AC |
60 V DC | |
Max. zulässiger Strom | 2 A (pro Zweig) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
Steuerungsebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 9 |
Feldebene | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Polzahl | 12 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 18,9 mm |
Höhe | 127,2 mm |
Tiefe | 46,85 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
Höhenlage | ≤ 3000 m |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Kennzeichnung | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1278825 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2172 |
GTIN | 4063151476311 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 92 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
Ihre Vorteile
Schnelle, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank um bis zu 60 % im Vergleich zu konventionellen Lösungen durch das innovative Design mit 19 mm Einbaubreite
Plug-and-Play-Anbindung an die Remote IO- und Feldebene mit dem umfangreichen Systemverkabelungsprogramm von Phoenix Contact
Optimale Unterstützung Ihrer dezentralen Peripherie, dank hoher Flexibilität und schmaler Bauform
Optisch und haptisch passend zu modernen Remote-IO-Systemen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg