VFC-PT/D15SUB/F
-
Übergabemodul
1278824
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl: 15, Baubreite: 19 mm
Produktdetails
| Produktfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Max. zulässige Betriebsspannung | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. zulässiger Strom | 2 A (pro Zweig) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Steuerungsebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 15 |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Polzahl | 16 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 18,9 mm |
| Höhe | 127,2 mm |
| Tiefe | 46,85 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Kennzeichnung | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1278824 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK2172 |
| GTIN | 4063151476618 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 73,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 95 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075565
-
CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel 2305606
-
CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel 2305619
-
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel 2305622
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066604
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066606
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066607
-
CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Kabel 1075564
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900910
Ihre Vorteile
Schnelle, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank um bis zu 60 % im Vergleich zu konventionellen Lösungen durch das innovative Design mit 19 mm Einbaubreite
Plug-and-Play-Anbindung an die Remote IO- und Feldebene mit dem umfangreichen Systemverkabelungsprogramm von Phoenix Contact
Optimale Unterstützung Ihrer dezentralen Peripherie, dank hoher Flexibilität und schmaler Bauform
Optisch und haptisch passend zu modernen Remote-IO-Systemen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg