VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Übergabemodul
1278788
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-Übergabemodul für die Systemverkabelung zur Siemens SIMATIC® ET 200SP mit spezifischer Beschriftung und Push-in-Frontanschlüssen, Polzahl: 20, Baubreite: 19 mm
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 20 |
Anzahl der Kanäle | 2 |
4 | |
8 | |
16 | |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 30 V AC |
60 V DC | |
Max. zulässiger Strom | 1 A (pro Zweig) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS ET 200SP | |
Passendes Peripherie Modul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) |
Steuerungsebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
DIN 41651 | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 20 |
Feldebene | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Polzahl | 20 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 18,9 mm |
Höhe | 127,2 mm |
Tiefe | 55 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
Höhenlage | ≤ 3000 m |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Kennzeichnung | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1278788 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK217S |
GTIN | 4063151476700 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Frontadapter 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Kabel 2305855
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - Kabel 2305868
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
Ihre Vorteile
Schnelle, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank um bis zu 60 % im Vergleich zu konventionellen Lösungen durch das innovative Design mit 19 mm Einbaubreite
Plug-and-Play-Anbindung an die Remote IO- und Feldebene mit dem umfangreichen Systemverkabelungsprogramm von Phoenix Contact
Optimale Unterstützung Ihrer dezentralen Peripherie, dank hoher Flexibilität und schmaler Bauform
Optisch und haptisch passend zu modernen Remote-IO-Systemen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg