TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 - Stromversorgung
1278165

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER, M12-Rundsteckverbinder, Wandmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3,75 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
Robustes Aludruckgussgehäuse gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser)
Hohe Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
Erhöhte Diagnosemöglichkeit im Feld durch DC OK-LED und AC OK-LED
NEC Class2 (POUT <100 W)