MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD-PT
-
Ventilsteuerbaustein
1277119
Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich. Leerlaufspannung: 23 V DC, Strombegrenzung: 38 mA, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Einschaltzeit | < 50 ms |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Leitungsüberwachung | Leitungsfehlererkennung |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II (≤ 5000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung, Eingang IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang, Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang, Versorgung IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 251 Veff |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Leistungsaufnahme | < 1,5 W |
| Signal: Logik | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Schaltpegel "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Schaltpegel "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrom | < 3 mA |
| Eingangsimpedanz | > 1 MΩ (hochohmig bei Leitungsfehler am Ausgang) |
| Leitungsfehlererkennung | < 25 Ω (Kurzschluss) |
| > 10 kΩ (Leitungsbruch) | |
| Melden: Fehlermeldeausgang | |
| Art des Ausgangssignals | Transistorausgang über T-BUS |
| Signal: Spannung | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangsspannung | ≥ 12,5 V DC (38 mA) |
| Ausgangswiderstand | ≥ 270 Ω (Innenwiderstand Ri) |
| Strombegrenzung | > 38 mA (mit Leitungsfehlererkennung) |
| Ansprechzeit | < 20 ms |
| Leerlaufspannung | > 23 V DC |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leitungsfehlererkennung | > 10 kΩ (Leitungsbruch) |
| < 25 Ω (Kurzschluss) | |
| ein-/ausschaltbar über DIP-Schalter | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 11 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,1 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 101 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 685 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 23 mH / 2,3 µF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 12 mH / 686 nF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 3 mH / 78 nF |
| I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 30 mH / 4,1 µF |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff (Ausgang/Versorgung, Eingang) |
| 250 Veff (Eingang / Versorgung) | |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff (Ausgang/Versorgung, Eingang) |
| 250 Veff (Eingang / Versorgung) | |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 162 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Ausgang/Eingang, Versorgung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2023122310116238 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Zertifikat | , C.D.-No 097285872 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 23.0189 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
| Störfestigkeit | IEC/EN 61000-6-2 |
| Störfestigkeit | IEC/EN 61326-3-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Artikelnummer | 1277119 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1224 |
| GTIN | 4063151471712 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ab41d40-8c6b-47c3-9f45-36a3940b1d84 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg