MINI MCR-EX-SD-23-38-LP - Ventilsteuerbaustein
1277111

Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich. Leerlaufspannung: 23 V DC, Strombegrenzung: 38 mA, Standardkonfiguration, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte