NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Hybridkabel
1275330

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetails









Kompatible Produkte