PRC 5-SPLK-2,5
-
Leitungsverbinder
1274812
Leitungsverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 1000, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Verlängerung und Reparatur von Leitungen und Kabeln
Geeignet für den Einsatz Außenbereich durch UV- und salzwasserbeständige Kunststoffe
Patentierte Verschlusstechnik verhindert unbeabsichtigtes öffnen der Gehäuse
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar