PRC 5-TERM-2,5
-
Schutzkappe
1274810
Schutzkappe, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 1000, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm, Abschlusskappe zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Schutz von freien Leiterenden vor Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz Außenbereich durch UV- und salzwasserbeständige Kunststoffe
Patentierte Verschlusstechnik verhindert unbeabsichtigtes öffnen der Gehäuse
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar