Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT USV. Durch automatische Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Batteriemodule für QUINT USV mit IQ Technology gehen vollständig geladen an unser Warenlager.
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
Batteriemodul
1274119
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528LR
Zulassungs-ID: LR22136091TABV
Zulassungs-ID: 41516/B0 BVDNV
Zulassungs-ID: TAA0000265Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Pufferzeiten
Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)