FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
-
Übergabemodul
1274083
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, mit spezifischer Beschriftung, mit Messertrennklemme und Prüfabgriff sowie Spannungsversorgungsklemmen
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung) | ≤ 2 A (je Klemme 1P1/2P1) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passendes Peripherie Modul | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6GH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Steckzyklen | > 500 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Polzahl | 48 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anschluss 3 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Prüfbuchse |
| Polzahl | 48 |
| Anschluss 4 (Versorgung) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 249,21 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Tiefe | 50,52 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1274083 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK218S |
| GTIN | 4063151465421 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 570 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 495,35 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6a26cd81-89c2-4c42-b30a-c0810849c143 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg