Das intelligente Lichtsteuergerät Lumgate wird zur Kopplung eines Lichtmanagementsystems mit Tunnelleuchten eingesetzt. Das Schalten, Dimmen und Überwachen der Leuchten erfolgt über DALI, analoge Schnittstelle und Lastrelais. Geeignet für den Einbau in Treiberboxen oder direkt in der Leuchte.
LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI
-
Lichtsteuergerät
1274016
Lichtsteuergerät zum Ansteuern von LED-Treibern, Eingangsspannung 110 V ... 277 V, 2 Relaisausgänge, Laststrom 8 A, bis zu 8 LED-Treiber ansteuerbar, 10 V Analogschnittstelle, DALI-Schnittstelle, Messen der Lastströme
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Gateways/Proxies |
Produktfamilie | Stand-alone |
Bauform | Stand-alone |
Diagnose-Meldungen | Busfehler im INTERBUS |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Modul | |
ID-Code (dez) | 51 |
ID-Code (hex) | 33 |
Eingabeadressraum | 16 Bit |
Ausgabeadressraum | 16 Bit |
Versorgung: | |
Benennung | Geräteversorgung |
Versorgungsspannung | max. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % |
Stromaufnahme | max. 8 A (bei eingeschalteten Verbrauchern) |
Analog: | |
Benennung Ausgang | Analogausgang Spannung |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Auflösung D/A-Wandler | 8 Bit |
Ausgangssignal Strom | max. -20 mA (Stromsenke) |
Ausgangssignal Spannung | 1 V ... 10 V |
Zulässige Leitungslänge | max. 0,5 m |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangsspannung | 250 V AC (Softstart-Funktion zur Reduktion des Einschaltstroms der LED-Treiber, nicht für induktive Lasten geeignet) |
Ausgangsstrom | max. 8 A (max. 5 A pro Relais, ohmsche Last für Anwendungen mit UL-/CSA-Zulassung) |
Nennausgangsspannung | max. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie Kupferdraht, der bis 85 °C zugelassen ist. |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 10 mm |
INTERBUS | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | steckbar |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10 mm |
DALI und Analogausgang | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | steckbar |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Relaisausgang | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Fernbus | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud |
DALI | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Feldbus: DALI | |
Benennung | DALI |
Ausgangsstrom | 28 mA (garantiert, max. 14 DALI-Teilnehmer) |
max. 40 mA | |
Schutzbenennung | Überlastschutz |
Diagnosemeldungen | |
Diagnose | Busfehler im INTERBUS |
Maßzeichnung |
|
Breite | 124 mm |
Höhe | 79 mm |
Tiefe | 30 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
Schutzart | IP20 (fingersicher (laut Herstellererklärung)) |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (bis 45 °C nach EN 60068-2-78:2013) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 90 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
Montageart | Montage auf einer Oberfläche (Montage im Schaltkasten) |
Artikelnummer | 1274016 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DREDIA |
GTIN | 4063151466152 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 215,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 193 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27111005 |
ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000533 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b409dbe1-8397-4172-a888-bda12bbe6ccd |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Integration in bestehende Beleuchtungskörper
Failsafe-Verhalten bei gestörter Kommunikation (frei einstellbare Ersatzwerte)
Bis zu 8 DALI-Vorschaltgeräte entsprechend IEC 62386 anschließbar
2 Relaisausgänge mit Softstart-Funktion zur Reduktion des Einschaltstroms der LED-Treiber
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg