SACB-6/ 6-L-15,0PUR SCO P
-
Verteilerbox
1272127
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Statusanzeige: ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Steckplätze | 6 |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Leitungslänge | 15 m |
| PUR/PVC schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 96,6 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 9 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 42x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 6x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| 3x 0,75 mm² (Energieleitung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,15 mm (Innenmantel) |
| ≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 60 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 80 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 80 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
| Flammwidrigkeit | DIN EN 50265 |
| Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| 80 °C (nach UL) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1272127 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3CBA |
| GTIN | 4063151464134 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.658 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.658 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
UTA 107 - Tragschienenadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg