CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1 - Fahrzeug-Ladedose
1271831

CHARX connect universal, AC GB/T, Fahrzeug-Ladedose, 32 A , 415 V AC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), GB/T 20234.2-2015

Produktdetails








Kompatible Produkte