EEM-PM157-SLP
-
Messgerät
1269236
Gleichstrom-Energiezähler mit Direktmessung bis 1000 V / 650 A, mit RS-485-Schnittstellen zur Programmier-Software und zur DC-Ladesteuerung, Korrektur von Ladekabelverlusten, Betriebstemperatur bis +80 °C, zertifiziert für Abrechnungszwecke
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Energiezähler |
Produktfamilie | EMpro |
Anzahl (Ladevorgänge) | > 225000 (Start- und Stoppladeaufzeichnungen) |
Anzahl (Kapazität Eichlog) | > 2500 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Display | |
Ausführung des Displays | Dot Matrix LCD |
Genauigkeitsklasse | B (EN 50470-3) |
1 (IEC 62053-41) | |
Kompensationsparameter | 0 Ω ... 0,1 Ω |
Spannungsfestigkeit | 3521 V (IEC 61851-23, EN 62052-31) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 36 V DC |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | 150 V DC ... 1000 V DC |
Eingangsstrombereich | 6,5 A ... 650 A (Direktmessung) |
Leistungsaufnahme | < 5 W |
< 0,5 W (UN) | |
< 0,12 W (Imax) | |
Anlaufstrom Ist | 0,52 A |
Mindeststrom Imin | 6,5 A |
Grenzstrom Imax | 650 A |
Übergangsstrom Itr | 13 A |
Referenzstrom Iref | 130 A |
Impuls-LED | 1000 imp/kWh (Metrologische LED) |
Spannung / Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Strom | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M8 |
M10 | |
Anzugsdrehmoment | 17,5 Nm ... 20 Nm |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokoll | Serial Line Internet Protocol (SLIP) |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Anzahl | 3 |
Anschlussart | RJ12 |
Übertragungsrate (Schnittstelle 1 und 2) | 19200 Bit/s (8N1 (einstellbar)) |
Übertragungsrate (Schnittstelle 3) | 115200 Bit/s (8N1 (einstellbar)) |
Übertragungsrate Bereich | 9600 Bit/s ... 115200 Bit/s (einstellbar) |
Artikelabmessungen | |
Breite | 107,2 mm |
Höhe | 115,6 mm |
Tiefe | 66,75 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 97,5 % (nicht kondensierend) |
Mechanische Umgebung | M1 |
EMV Umgebung | E2 |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Eichrecht | |
Zertifikat | Eichrecht-konform |
UL-Daten | |
Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
Normen/Bestimmungen | EN 50470-1 |
EN 50470-3 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62052-41 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 62052-11 |
Normen/Bestimmungen | VDE-AR-E 2418-3-100 |
Normen/Bestimmungen | EN 62053-41 |
Normen/Bestimmungen | OCMF 1.0 |
Normen/Bestimmungen | PTB-A 20.1 |
Normen/Bestimmungen | PTB-A 50.7 |
Montageart | NS 35 ... |
Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
Artikelnummer | 1269236 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMC31 |
GTIN | 4063151421748 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 505,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g |
Zolltarifnummer | 90303100 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1957fd60-0c59-4233-a22e-74f113e41f68 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg