ME MAX 6,2 SP 4-4 BK - Elektronikgehäuse
1264314

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse, hohe Bauform, mit Federkraftanschluss, Breite: 6,3 mm, Höhe: 93,1 mm, Tiefe: 101,2 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar