VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0X
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1260718
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, Anschlussart: Kabelanschluss, Ethernet, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %), 4x2xAWG26/19, S/UTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter